ZHCADQ1A January   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2简介
  6. 3系统说明
    1. 3.1 主要系统规格
  7. 4系统概述
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 基本操作
    3. 4.3 系统设计原理
      1. 4.3.1 峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
      2. 4.3.2 零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
      3. 4.3.3 同步整流
      4. 4.3.4 斜率补偿
  8. 5硬件
    1. 5.1 硬件概述
    2. 5.2 所需的硬件和测试仪器
    3. 5.3 TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
  9. 6软件
    1. 6.1 固件入门
      1. 6.1.1 打开 Code Composer Studio 工程
      2. 6.1.2 软件架构
      3. 6.1.3 工程文件夹结构
    2. 6.2 SysConfig 设置
      1. 6.2.1 EPWM 配置
      2. 6.2.2 ADC 配置
      3. 6.2.3 CMPSS 配置
    3. 6.3 增量构建
      1. 6.3.1 运行递增构建的过程 - PCMC
        1. 6.3.1.1 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
          1. 6.3.1.1.1 实验 1 的目标
          2. 6.3.1.1.2 实验 1 概述
          3. 6.3.1.1.3 实验 1 的过程
            1. 6.3.1.1.3.1 启动 CCS 并打开实验 1 的工程
            2. 6.3.1.1.3.2 为实验 1 构建和加载工程
            3. 6.3.1.1.3.3 实验 1 的调试环境窗口
            4. 6.3.1.1.3.4 运行实验 1 的代码
        2. 6.3.1.2 实验 2:闭合电流和开路电压环路
          1. 6.3.1.2.1 实验 2 的目标
          2. 6.3.1.2.2 实验 2 概述
          3. 6.3.1.2.3 实验 2 的过程
            1. 6.3.1.2.3.1 为实验 2 构建和加载工程
            2. 6.3.1.2.3.2 实验 2 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.2.3.3 运行实验 2 的代码
        3. 6.3.1.3 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
          1. 6.3.1.3.1 实验 3 的目标
          2. 6.3.1.3.2 实验 3 概述
          3. 6.3.1.3.3 实验 3 的过程
            1. 6.3.1.3.3.1 为实验 3 构建和加载工程
            2. 6.3.1.3.3.2 实验 3 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.3.3.3 运行实验 3 的代码
  10. 7测试和结果
    1. 7.1 实验 0:基本 PWM 检查
    2. 7.2 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
    3. 7.3 实验 2:闭合电流和开路电压环路
    4. 7.4 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

基本操作

PSFB 转换器包含四个可在隔离变压器初级侧形成全桥的电力电子开关(例如 MOSFET 或 IGBT),还包含用于次级侧同步整流 (SR) 的二极管整流器或 MOSFET 开关。该拓扑允许开关器件以零电压开关 (ZVS) 进行开关,从而降低开关损耗并实现高效的转换器。

对于这样一个隔离式拓扑结构,需要在次级测上进行信号整流。对于具有低输出电压和/或高输出电流额定值的系统,实现同步整流(而非二极管整流)可避免二极管整流损耗,从而实现最佳性能。在这项工作中,在次级侧实现了同步整流。

TIDM-02009 相移全桥电路图 4-2 相移全桥电路

图 4-2 展示了一个经简化的移相全桥电路。MOSFET 开关 Q1、Q4、Q2 和 Q3 在变压器 T1 的初级侧形成全桥。Q1 和 Q4 以 50% 的占空比和彼此之间 180° 的相位差进行切换。同样,Q2 和 Q3 以 50% 的占空比和彼此之间 180° 的相位差进行切换。全桥桥臂 Q2 – Q3 的 PWM 开关信号相对于桥臂 Q1 - Q4 的 PWM 开关信号发生相移。该相移的量决定了对角开关之间的重叠量,进而决定了传输的能量大小。D5、D6 在次级侧提供二极管整流(在我们的设计中针对 SR 使用 MOSFET),而 Lo 和 Co 形成输出滤波器。匀场电感器 LR 为变压器漏电感提供助力,以实现与 MOSFET 电容的谐振操作,并促进零电压开关 (ZVS)。图 4-3 展示了系统的开关波形。

TIDM-02009 PSFB PWM 波形图 4-3 PSFB PWM 波形