ZHCADQ1A January   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2简介
  6. 3系统说明
    1. 3.1 主要系统规格
  7. 4系统概述
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 基本操作
    3. 4.3 系统设计原理
      1. 4.3.1 峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
      2. 4.3.2 零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
      3. 4.3.3 同步整流
      4. 4.3.4 斜率补偿
  8. 5硬件
    1. 5.1 硬件概述
    2. 5.2 所需的硬件和测试仪器
    3. 5.3 TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
  9. 6软件
    1. 6.1 固件入门
      1. 6.1.1 打开 Code Composer Studio 工程
      2. 6.1.2 软件架构
      3. 6.1.3 工程文件夹结构
    2. 6.2 SysConfig 设置
      1. 6.2.1 EPWM 配置
      2. 6.2.2 ADC 配置
      3. 6.2.3 CMPSS 配置
    3. 6.3 增量构建
      1. 6.3.1 运行递增构建的过程 - PCMC
        1. 6.3.1.1 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
          1. 6.3.1.1.1 实验 1 的目标
          2. 6.3.1.1.2 实验 1 概述
          3. 6.3.1.1.3 实验 1 的过程
            1. 6.3.1.1.3.1 启动 CCS 并打开实验 1 的工程
            2. 6.3.1.1.3.2 为实验 1 构建和加载工程
            3. 6.3.1.1.3.3 实验 1 的调试环境窗口
            4. 6.3.1.1.3.4 运行实验 1 的代码
        2. 6.3.1.2 实验 2:闭合电流和开路电压环路
          1. 6.3.1.2.1 实验 2 的目标
          2. 6.3.1.2.2 实验 2 概述
          3. 6.3.1.2.3 实验 2 的过程
            1. 6.3.1.2.3.1 为实验 2 构建和加载工程
            2. 6.3.1.2.3.2 实验 2 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.2.3.3 运行实验 2 的代码
        3. 6.3.1.3 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
          1. 6.3.1.3.1 实验 3 的目标
          2. 6.3.1.3.2 实验 3 概述
          3. 6.3.1.3.3 实验 3 的过程
            1. 6.3.1.3.3.1 为实验 3 构建和加载工程
            2. 6.3.1.3.3.2 实验 3 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.3.3.3 运行实验 3 的代码
  10. 7测试和结果
    1. 7.1 实验 0:基本 PWM 检查
    2. 7.2 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
    3. 7.3 实验 2:闭合电流和开路电压环路
    4. 7.4 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

ADC 配置

本演示使用了四个 ADC 实例来检测高压和低压直流总线侧的所有电压和电流。为主要信号连接中提到的信号分配了 PSFB_HVBUS_ADC_MODULE、PSFB_LVBUS_ADC_MODULE、PSFB_IHV_FILT_ADC_MODULE 和 PSFB_ILV_ADC_MODULE。其余所需的 ADC 相关配置在 main() 内的 PSFB_HAL_setupADC() 和 PSFB_HAL_setupADCSoC() 中完成。

对于 AM263x controlCARD 的 E1 和 E2 版本,ADC HSEC 板引脚排列不同,如表 6-1 所示。

表 6-1 E1 和 E2 controlCARD 与 HSEC 板的 ADC 映射
HSEC 板 E1 E2
12 ADC0_AIN0 ADC1_AIN0
14 ADC0_AIN1 ADC1_AIN1
15 ADC0_AIN2 ADC0_AIN2
18 ADC1_AIN0 ADC1_AIN2
20 ADC1_AIN1 ADC1_AIN3
21 ADC1_AIN2 ADC0_AIN4
23 ADC1_AIN3 ADC0_AIN5
28 ADC2_AIN2 ADC3_AIN0
30 ADC2_AIN3 ADC3_AIN1
31 ADC3_AIN0 ADC2_AIN0
33 ADC3_AIN1 ADC2_AIN1
34 ADC3_AIN2 ADC3_AIN2
37 ADC4_AIN0 ADC2_AIN2
39 ADC4_AIN3 ADC2_AIN3

查看“ADC 和 DAC 接口”一节中相应的电路板原理图文档,根据应用要求设置 ADC DAC 基准电压开关。

TIDM-02009 AM263x controlCARD 中的 ADC 和 DAC 基准开关图 6-4 AM263x controlCARD 中的 ADC 和 DAC 基准开关