ZHCADQ1A January   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2简介
  6. 3系统说明
    1. 3.1 主要系统规格
  7. 4系统概述
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 基本操作
    3. 4.3 系统设计原理
      1. 4.3.1 峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
      2. 4.3.2 零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
      3. 4.3.3 同步整流
      4. 4.3.4 斜率补偿
  8. 5硬件
    1. 5.1 硬件概述
    2. 5.2 所需的硬件和测试仪器
    3. 5.3 TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
  9. 6软件
    1. 6.1 固件入门
      1. 6.1.1 打开 Code Composer Studio 工程
      2. 6.1.2 软件架构
      3. 6.1.3 工程文件夹结构
    2. 6.2 SysConfig 设置
      1. 6.2.1 EPWM 配置
      2. 6.2.2 ADC 配置
      3. 6.2.3 CMPSS 配置
    3. 6.3 增量构建
      1. 6.3.1 运行递增构建的过程 - PCMC
        1. 6.3.1.1 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
          1. 6.3.1.1.1 实验 1 的目标
          2. 6.3.1.1.2 实验 1 概述
          3. 6.3.1.1.3 实验 1 的过程
            1. 6.3.1.1.3.1 启动 CCS 并打开实验 1 的工程
            2. 6.3.1.1.3.2 为实验 1 构建和加载工程
            3. 6.3.1.1.3.3 实验 1 的调试环境窗口
            4. 6.3.1.1.3.4 运行实验 1 的代码
        2. 6.3.1.2 实验 2:闭合电流和开路电压环路
          1. 6.3.1.2.1 实验 2 的目标
          2. 6.3.1.2.2 实验 2 概述
          3. 6.3.1.2.3 实验 2 的过程
            1. 6.3.1.2.3.1 为实验 2 构建和加载工程
            2. 6.3.1.2.3.2 实验 2 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.2.3.3 运行实验 2 的代码
        3. 6.3.1.3 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
          1. 6.3.1.3.1 实验 3 的目标
          2. 6.3.1.3.2 实验 3 概述
          3. 6.3.1.3.3 实验 3 的过程
            1. 6.3.1.3.3.1 为实验 3 构建和加载工程
            2. 6.3.1.3.3.2 实验 3 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.3.3.3 运行实验 3 的代码
  10. 7测试和结果
    1. 7.1 实验 0:基本 PWM 检查
    2. 7.2 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
    3. 7.3 实验 2:闭合电流和开路电压环路
    4. 7.4 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

同步整流

TIDM-02009 同步整流模式图 4-5 同步整流模式

在任何给定的时间,同步整理器可在以下 3 种模式之一下运行:

  • 模式 0:这是通过将同步整流器保持关闭状态来实现的传统二极管电流倍增器模式。它用于极低负载运行,在此类运行中,同步整流器开关损耗大于同步整流所节省的电能。
  • 模式 1:在该模式下,同步整流器开关的运行方式与理想二极管的运行方式类似。当运行在极低至低负载下,通常当突发模式被使用时,使用这个模式。在这个模式中,同步整流器 MOSFET 只有当相应的对角桥驱动信号重叠时才接通。
  • 模式 2:用于所有其他负载情况。在这个模式中,同步整流器 MOSFET 只有当相应的反向对角桥驱动信号重叠时才关闭。

图 4-5 描述了为在这些模式下驱动同步整流器开关而生成的波形。在 PWM 输出上无缝执行模式转换,而不产生任何毛刺脉冲或任何异常脉冲十分重要,即使在大负载瞬态或意外相移变化指令期间也是如此,这样可使系统安全运行。