ZHCADQ1A January   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 2简介
  6. 3系统说明
    1. 3.1 主要系统规格
  7. 4系统概述
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 基本操作
    3. 4.3 系统设计原理
      1. 4.3.1 峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
      2. 4.3.2 零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
      3. 4.3.3 同步整流
      4. 4.3.4 斜率补偿
  8. 5硬件
    1. 5.1 硬件概述
    2. 5.2 所需的硬件和测试仪器
    3. 5.3 TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
  9. 6软件
    1. 6.1 固件入门
      1. 6.1.1 打开 Code Composer Studio 工程
      2. 6.1.2 软件架构
      3. 6.1.3 工程文件夹结构
    2. 6.2 SysConfig 设置
      1. 6.2.1 EPWM 配置
      2. 6.2.2 ADC 配置
      3. 6.2.3 CMPSS 配置
    3. 6.3 增量构建
      1. 6.3.1 运行递增构建的过程 - PCMC
        1. 6.3.1.1 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
          1. 6.3.1.1.1 实验 1 的目标
          2. 6.3.1.1.2 实验 1 概述
          3. 6.3.1.1.3 实验 1 的过程
            1. 6.3.1.1.3.1 启动 CCS 并打开实验 1 的工程
            2. 6.3.1.1.3.2 为实验 1 构建和加载工程
            3. 6.3.1.1.3.3 实验 1 的调试环境窗口
            4. 6.3.1.1.3.4 运行实验 1 的代码
        2. 6.3.1.2 实验 2:闭合电流和开路电压环路
          1. 6.3.1.2.1 实验 2 的目标
          2. 6.3.1.2.2 实验 2 概述
          3. 6.3.1.2.3 实验 2 的过程
            1. 6.3.1.2.3.1 为实验 2 构建和加载工程
            2. 6.3.1.2.3.2 实验 2 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.2.3.3 运行实验 2 的代码
        3. 6.3.1.3 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
          1. 6.3.1.3.1 实验 3 的目标
          2. 6.3.1.3.2 实验 3 概述
          3. 6.3.1.3.3 实验 3 的过程
            1. 6.3.1.3.3.1 为实验 3 构建和加载工程
            2. 6.3.1.3.3.2 实验 3 的调试环境窗口
            3. 6.3.1.3.3.3 运行实验 3 的代码
  10. 7测试和结果
    1. 7.1 实验 0:基本 PWM 检查
    2. 7.2 实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
    3. 7.3 实验 2:闭合电流和开路电压环路
    4. 7.4 实验 3:闭合电流和闭合电压环路
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录
为实验 1 构建和加载工程
  1. 点击工程名称 PCMC_PSFB_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 左侧的展开符号 (>),然后打开 psfbpcmc_settings.h(如实验 1 设置中所示)。该设置为 #define INCR_BUILD 1。这将启用构建 1 解决方案。
  2. 在 psfbpcmc_settings.h 中设置 #define PSFB_PCMC 0。PSFB_PCMC 的默认值定义为 1,用于执行闭合电流环路(随后的章节将详细讨论该模式)。
  3. 点击左上角的 View 选项卡。点击 Target Configuration。随后会打开 Target Configuration 窗口。右键点击 user defined,然后选择 Import Target Configuration。浏览至将工程导入到的 CCS 工作区。打开 targetConfigs 文件夹,然后选择 AM263x_Real_Time_debug.ccxml
  4. 双击 AM263x_Real_Time_debug.ccxml,然后执行 Test Connection 检查。如果未通过检查,则需要按照 AM263x 实时调试设置中所述的步骤更改 COM 端口号。该 COM 端口号因 controlCARD 而异。仅当成功通过 Test Connection 检查后,才能继续操作。
  5. 打开 5V 直流工作台电源。将 USB 电缆连接到控制卡并确保 LD7 发出绿光。在 Target Configuration 窗口中,选择 AM263x_Real_Time_debug.ccxml。点击 Debug 按钮。实验 1 代码成功构建,无任何错误。
  6. 请注意右上角的 CCS Debug 图标,该图标表明该过程现在是 Debug Perspective 视图中执行。右键点击 Debug 窗口中的 Cortex_R5_0,然后选择 Connect Target。现在点击顶部选项卡中的 Load 图标。加载刚刚成功构建的 .out 文件。现在,.out 已成功加载到 Core_0。程序在 main() 的开始处停止。
TIDM-02009 实验 1 设置图 6-6 实验 1 设置