ZHCADQ1A
January 2024 – April 2024
1
摘要
商标
1
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
简介
3
系统说明
3.1
主要系统规格
4
系统概述
4.1
方框图
4.2
基本操作
4.3
系统设计原理
4.3.1
峰值电流模式控制 (PCMC) 实现
4.3.2
零电压开关 (ZVS) 或低压开关 (LVS)
4.3.3
同步整流
4.3.4
斜率补偿
5
硬件
5.1
硬件概述
5.2
所需的硬件和测试仪器
5.3
TMDSCNCD263 controlCARD™ 更改
6
软件
6.1
固件入门
6.1.1
打开 Code Composer Studio 工程
6.1.2
软件架构
6.1.3
工程文件夹结构
6.2
SysConfig 设置
6.2.1
EPWM 配置
6.2.2
ADC 配置
6.2.3
CMPSS 配置
6.3
增量构建
6.3.1
运行递增构建的过程 - PCMC
6.3.1.1
实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
6.3.1.1.1
实验 1 的目标
6.3.1.1.2
实验 1 概述
6.3.1.1.3
实验 1 的过程
6.3.1.1.3.1
启动 CCS 并打开实验 1 的工程
6.3.1.1.3.2
为实验 1 构建和加载工程
6.3.1.1.3.3
实验 1 的调试环境窗口
6.3.1.1.3.4
运行实验 1 的代码
6.3.1.2
实验 2:闭合电流和开路电压环路
6.3.1.2.1
实验 2 的目标
6.3.1.2.2
实验 2 概述
6.3.1.2.3
实验 2 的过程
6.3.1.2.3.1
为实验 2 构建和加载工程
6.3.1.2.3.2
实验 2 的调试环境窗口
6.3.1.2.3.3
运行实验 2 的代码
6.3.1.3
实验 3:闭合电流和闭合电压环路
6.3.1.3.1
实验 3 的目标
6.3.1.3.2
实验 3 概述
6.3.1.3.3
实验 3 的过程
6.3.1.3.3.1
为实验 3 构建和加载工程
6.3.1.3.3.2
实验 3 的调试环境窗口
6.3.1.3.3.3
运行实验 3 的代码
7
测试和结果
7.1
实验 0:基本 PWM 检查
7.2
实验 1:采用开路电流和电压环路进行相位重叠检查
7.3
实验 2:闭合电流和开路电压环路
7.4
实验 3:闭合电流和闭合电压环路
8
参考资料
9
修订历史记录
6.3.1.3.3.3
运行实验 3 的代码
执行实验 2 过程的步骤 1 至 4 来启用实时模式和针对观察视图的持续刷新,也可在需要时改变观察视图的持续刷新间隔。
在 PSFB 系统的直流输出上施加一个适当的负载。建议开始时使用电流消耗约为 3A 至 6A(输出为 12V)的负载。
检查 PSFB_guivLVBus_Set_Volts。开始时,PSFB_guivLVBus_Set_Volts 的目标为 2。
使用 400V 直流(可以选择使用 200V 或 300V)为 J1、J2 的输入供电。输出电压需升高至 2V。
将 PSFB_start_flag 设置为 1。输出电压现在开始升至 12V。此处的观察视图对应于输入电压约为 400V、输出电压为 12V、负载约为 5A(恒流负载)的系统运行情况。
逐渐将负载(恒流负载)增加至 20A。输出功率约为 250W。
默认情况下,同步整流器在模式 2 下运行。您可以通过在观察视图中将 PSFB_SR_mode 变量更改为 0、1 或 2 来更改运行模式。请观察被汲取的输入电流的变化,以及使用不同 SR 模式时输出电压的变化。探测驱动同步整流器开关的 PWM 波形。当在极低负载下运行或者输出电压极低(少于 6V)时,不要在不同的 SR 模式间进行改变。在这些情况下,使用默认 SR 模式 2。要启用 Q5 和 Q6 的门控脉冲,请在 J17 连接器的引脚 10 和 8 之间提供 12V、0.75A 电源。