ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
方框图应指示用于处理器引导的配置。这包括主引导和备用引导。
这些处理器包含多个支持引导模式的外设接口。示例包括:eMMC、MMC/SD、QSPI、OSPI、GPMC (NOR/NAND)、以太网、USB(器件和主机)、PCIe、xSPI 和 I2C。这些处理器支持主引导模式选项和可选备份引导模式选项。如果主引导源无法引导,ROM 将进入备份模式。
引导模式引脚和相关的电阻器配置在引导模式设置下提供输入,供 ROM 代码在引导期间使用。上电复位 (PORz_OUT) 时会对这些引脚进行采样,因此必须在释放(使之无效)复位前进行正确设置。
引导模式配置可以分为以下几类:
PLL 配置:BOOTMODE [02:00] - 向 PLL 配置的 ROM 代码指示系统时钟频率 (MCU_OSC0_XI/XO)
主引导模式:BOOTMODE [06:03] - 在 POR 后选择配置的引导(主要)模式,即要从中引导的外设/存储器
主引导模式配置:BOOTMODE [09:07] – 这些引脚为主引导提供可选配置,并与所选的引导模式配合使用
备用引导模式:BOOTMODE [12:10] – 选择备用引导模式,即主引导出现故障时要从中引导的外设/存储器
备用引导模式配置:BOOTMODE [13] – 此引脚为备用引导器件提供可选配置
保留:BOOTMODE [15:14] – 保留的引脚
引导模式配置的主要注意事项:
有关引导模式的详细信息,请参阅器件特定 TRM 的初始化 一章。
设计人员应根据目标引导场景设置引导模式配置(通过上拉或下拉,以及可选跳线/开关)。
有关引导模式的更新,请参阅 AM64x/AM243x 处理器器件勘误表。