ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
DDR 控制器和 DDR PHY 有大量参数需要配置。为了方便配置,提供了一个在线工具(SysConfig 工具),用于生成驱动程序所需的输出文件。从“Software Product”下拉菜单中选择“DDR Subsystem Register Configuration”,并选择所需的处理器。此工具将系统信息、DDR 器件数据表中的时序参数和 IO 参数作为输入,然后输出驱动程序用于对 DDR 控制器和 PHY 进行编程的头文件。然后,驱动程序会开始完整的训练序列。
SDK 将为安装在 EVM 上的器件提供一个集成配置文件。如果您需要其他器件的配置文件,则需要使用 DDR 寄存器配置工具来生成新的配置文件。
更多信息,请参阅 [常见问题解答] AM62A7 或 AM62A3 定制电路板硬件设计 – 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置。