ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
在 SR1.0 处理器中分配给 MMC0 PHY IO 电源 (VDDS_MMC0) 的两个引脚之一在 SR2.0 中分配为 ADC0_REFP 引脚。在专为 SR1.0 引脚分配设计的 PCB 上安装 SR2.0 处理器时,不会出现任何兼容性问题,因为 ADC0_REFP 的工作电压与 VDDS_MMC0 相同。但是,如果在专为 SR1.0 处理器设计的 PCB 上安装了 SR2.0 处理器的情况下尝试使用该器件,则 ADC 可能会出现性能问题,因为 MMC0 PHY IO 电源产生的噪声会直接耦合到 ADC0_REFP 引脚中。
无法在专为 SR2.0 处理器设计的 PCB 上安装 SR1.0 处理器,因为该 PCB 具有专用的 ADC0_REFP 源,在安装 SR1.0 处理器时该源会短接至 VDDS_MMC0。
其中一个 VSS 引脚重新分配为 ADC0_REFN。目前,ADC0_REFN 在封装中连接到 VSS。此变更消除了封装接地反弹到 ADC 基准的任何直接耦合。此引脚变更不会对 PCB 设计产生任何影响,因为 SR1.0 VSS 引脚已经连接到 PCB VSS 平面,我们预计新的 SR2.0 ADC0_REFN 引脚也会连接到 PCB VSS 电源平面。