ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
CPSW3G 接口可以配置为 3 端口交换机(连接到两个外部以太网端口(端口 1 和 2))或具有自己 MAC 地址的双独立 MAC 接口。
CPSW3G 支持 RGMII (10/100/1000) 或 RMII (RGMII) (10/100)。
对于 RMII 接口实现,请参阅器件特定 TRM 的 CPSW0 RMII 接口 部分。
CPSW3G 允许使用混合 RGMII/RMII 接口拓扑。
RGMII_ID 未经计时、测试或表征。RGMII_ID 默认启用,寄存器位保留。
有关以太网接口的更多详细信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的高速串行接口 部分。