ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
除非另有说明,否则所有电源引脚都必须提供器件特定数据表建议运行条件 部分中指定的电源电压。
AM64x/AM243x 处理器的一些引脚(封装焊球)具有特定的连接要求,并且一些封装焊球可以不使用。
有关端接未使用的外设(MMC0、SERDES0、USB0、DDRSS0 和 ADC0(不使用整个 ADC 或任何 ADC 输入))和 IO 的信息,请参阅器件特定数据表中端子配置和功能 一章的引脚连接要求 部分。