ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
在 AM64x 系列处理器中,内核电源 VDD_CORE 可在 0.75V 或 0.85V 下运行。当 VDD_CORE 在 0.75V 下运行时,VDD_CORE 应在所有 0.85V 电源之前斜升。VDD_CORE 和 VDDR_CORE 预计由同一电源供电,因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时,这些电压会一起斜升。
在 AM243x 系列处理器中,内核电源 VDD_CORE 只能在 0.85V 下运行。VDD_CORE 和 VDDR_CORE 预计由同一电源供电,从而使这些电压一起斜升。
内核电源 VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_0P85_USB0 和 VDDR_CORE 只能在 0.85V 电压下运行。
内核电源 VDD_MMC0 和 VDD_DLL_MMC0 只能在 0.85V 电压下运行。当未使用 MMC0 时,VDD_MMC0 和 VDD_DLL_MMC0 应连接到与 VDD_CORE 相同的电源。
更多信息,请参阅器件特定数据表中规格 一章的建议运行条件 部分。
AM64x 支持 2 个内核电压 0.75V 或 0.85V。运行性能点 (OPP) 未连接到内核电压。在使用 0.75V 或 0.85V 内核电压时,性能没有变化。0.75V 电源提供了用于优化功耗的选项,而 0.85V 电源可优化电源轨的数量,但不会改变性能。