ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
TI 建议使用“与运算”逻辑为板载媒体和数据存储器件以及其他外设(如适用)实现复位。与门的一个输入由处理器通用输入/输出 (GPIO) 引脚进行控制,并提供上拉电阻和 0Ω 隔离。与门的另一个输入是主域复位状态输出 (PORz_OUT/RESETSTATz) 信号。确保按照器件建议端接复位输入。
如果不使用“与运算”逻辑,并直接使用处理器复位状态输出来复位附加器件,请确保附加器件的 IO 电平与处理器 IO 电平匹配,或使用电平转换器来匹配这两个电平。
建议使用受复位逻辑控制的电源开关来重置 SD 卡,因为对 SD 卡进行下电上电是将其重置回默认状态的唯一方法。SD 卡的电源 (3.3V) 需要通过受控外部电源开关进行连接。
更多有关实现复位“与运算”逻辑和 SD 卡电源开关复位逻辑的信息,请参阅 TMDS64EVM(AM64x Sitara 处理器评估模块)、TMDS243EVM(AM243x Arm Cortex-R5F MCU 评估模块)和其他 EVM 原理图。