ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
处理器可通过多种方法复位。器件特定数据表和 TRM 中详细介绍了这些方法。
处理器包括三个外部复位输入引脚:MCU_PORz (MCU 域冷复位)、MCU_RESETz(MCU 域热复位)和 RESET_REQz(主域外部热复位请求输入)。
请务必提供器件特定数据表的引脚连接要求 部分中建议的复位输入端接。
该处理器还包括三个复位状态输出引脚:MCU_RESETSTATz(MCU 域热复位状态输出)、PORz_OUT(主域 POR 状态输出)和 RESETSTATz(主域热复位状态输出)。
不使用时复位状态输出不需要外部拉取(可以连接测试点进行电路板测试)。
对于 MCU_PORz(失效防护),可以施加 3.3V 输入,但输入阈值仍是 1.8V IO 电源电压 (VDDS_OSC) 的函数。
MCU_PORz 复位输入信号具有器件特定数据表中指定的输入压摆率要求。
通过内部寄存器和仿真可实现其他复位模式。