ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
AM64x/AM243x 处理器支持 1 个 USB 3.1 双角色器件 (DRD) 子系统。这些端口可配置为 USB 主机(超高速第 1 代 (5Gbps)、高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps))、USB 器件(高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps))或 USB 双角色器件。
按照器件特定数据表的 USB VBUS 设计指南 部分来调节 VBUS 电压。
当器件配置为设备模式时,需要连接 VBUS 电压。在主机模式下,VBUS 连接是可选的。
当 USB 接口配置为主机时,建议使用连接到处理器 GPIO 且具有 OC(过流)指示的电源开关。DRVVBUS 驱动电源开关。
有关 USB 连接和 On-The-Go 特性支持,请参阅器件特定 TRM。
有关更多详细信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的高速串行接口 部分。