ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
该处理器包括用于 USB0、MMC0、PLL、ADC0 和 SERDES0 的专用外设电源引脚。建议的工作电压为 1.8V 标称值。USB 需要额外的 3.3V 模拟电源。
根据所选存储器,DDR PHY IO (VDDS_DDR) 和 DDR 时钟 IO (VDDS_DDR_C) 电源可以为 1.1V 或 1.2V。
更多信息,请参阅器件特定数据表中规格 一章的建议运行条件 部分。