ZHCACX0A december 2022 – july 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
该处理器包含七个双电压 IO 域(VDDSHVx [x = 0..5] 和 VDDSHV_MCU),其中每个域为一组固定的 IO 供电。每个 IO 域可配置为 3.3V 或 1.8V,这决定了由相应 IO 域供电的整组 IO 的通用工作电压。连接到这些域的所有信号必须由用于为相应 VDDSHVx 电源轨供电的同一电源供电。大多数 IO 缓冲器都没有失效防护功能(有关失效防护 IO,请参阅器件特定数据表)。在将任何电压施加到相关 IO 之前,必须存在 VDDSHVx 电源轨的电源电压。
IO 分组信息汇总如下:
VDDSHV0 – 通用 IO 组的电压
VDDSHV1 – PRG0 IO 组的电压
VDDSHV2 – PRG1 IO 组的电压
VDDSHV3 – GPMC IO 组的电压
VDDSHV4 – 闪存 IO 组的电压
VDDSHV5 – MMC1 IO 组的电压
VDDSHV_MCU – MCU 通用 IO 组的电压