ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 反相降压/升压转换器
  5. 3 基本操作
  6. 4 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. 5 IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 6 一般注意事项
  9. 7 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 8 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 9 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

一般注意事项

通常,在详细设计 IBB 的过程中,可以遵循降压转换器数据表中的相关建议,同时考虑上述操作的区别。这样可以为设计提供一个良好的起点,打造可进行性能测试的解决方案。通常,从此时起可能需要调整输出电容器,以满足负载瞬态性能要求。此外,也建议将降压转换器数据表中所显示的示例 PCB 布局用于设计 IBB。与任何直流/直流设计一样,IBB 在投入生产之前必须经过全面测试。这包括在工作输入电压、输出电压、温度和负载范围内的基本功能和效率。还应执行波特图和负载瞬态测试,以确保设计具有足够的稳定性裕度。

大多数稳压器都有可用的 Spice 模型,可用于模拟普通的降压应用。但是,除非是专门为反相配置而设计的这些模型,否则它们不能与 IBB 一起使用。这样是对的,因为大多数 Spice 模型都具有内部全局接地连接。这可防止使用“GND”节点作为负输出节点。在 IBB 应用中使用该模型之前,请务必进行检查。