ZHCABU0B May 2020 – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B
对 IBB 进行仿真可能有点棘手。通常,您不能将降压转换器的仿真模型直接用于 IBB。这是因为模型中的内部电路以全局“接地”或零伏基准节点为基准。正如我们看到的,对于 IBB 拓扑,IC 接地成为了应用中的输出电压。有两种方法可以解决这个问题。在许多情况下,您会在您感兴趣的器件的产品文件夹中找到专用的 IBB 模型。文件名通常包含“反相”或“IBB”之类的字眼。这些模型与降压稳压器的模型相同,但内部电路的接地与零伏基准不同。这些模型可直接用于对 IBB 进行仿真。如果没有专用 IBB 模型,则可以使用图 4-4 中所示的技巧。采用这种方法时,输入电源在降压转换器的输入和输出之间进行自举。在这种情况下,在监测电压时必须小心,以确保您的测量基准点正确无误。
图 4-4 IBB 的仿真