ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 反相降压/升压转换器
  5. 3 基本操作
  6. 4 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. 5 IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 6 一般注意事项
  9. 7 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 8 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 9 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

小信号行为

虽然 IBB 是使用普通的降压稳压器构建的,但小信号闭环特性与降压稳压器的闭环特性大不相同。最显著的区别是 IBB 环路在小信号频率响应中包含“右半平面”(RHP) 零点。该零点会向环路添加滞后相位,而不是先行相位,因为普通零点会添加前者。结果,闭环响应的相位裕度减小,从而导致潜在的不稳定性和负载瞬态响应不佳。Equation7 提供了 RHP 零点的频率。

Equation7. GUID-6056C16F-DFF7-4495-8034-FEB5F163AD97-low.gif

通常,RHP 频率必须约为环路增益交叉频率的 4 倍。从Equation7 中可以看出,减小电感大小将增大 RHP 零点的频率,并有助于使其远离环路增益交叉点。然而,最小电感可能会受到其他因素的限制。解决此问题的另一种方法是使用比通常用于降压转换器的输出电容更大的输出电容来降低环路增益交叉频率。这也可能有助于实现负载瞬态响应并减少输出电压纹波。如果使用外部反馈电阻器(如图 3-1 所示),则可以使用顶部反馈电阻器上的前馈电容器。有时,该电容器可以提供足够的相位超前来改善相位裕度和负载瞬态响应。选择用作 IBB 的降压稳压器时,采用电流模式控制的转换器是最佳选择。与电压模式控制器相比,电流模式控制提供了具有更少极点(和更少相位滞后)的小信号环路响应。这往往会减轻 RHP 零点产生的额外相位滞后所造成的影响。一些稳压器具有外部环路补偿元件。这些器件使设计人员能够更加灵活地设置环路增益交叉频率和定制环路响应。