ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 反相降压/升压转换器
  5. 3 基本操作
  6. 4 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. 5 IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 6 一般注意事项
  9. 7 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 8 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 9 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

测试 IBB 上的负载瞬态

测试任何设计的稳定性和可靠性的最佳方法之一是执行负载瞬态测试。图 4-3 中所示的电路可与 IBB 搭配使用。PFET 用作源极跟随器,从而允许由脉冲发生器设置负载脉冲参数。由于这种安排,脉冲发生器接地可以与系统接地相同。采用这种方法时,负载电流幅度和电流脉冲的压摆率都由脉冲发生器控制。调整脉冲发生器幅度以提供所需负载电流脉冲幅度。测量输出电容器端子附近的输出电压瞬态。根据所需的负载电流确定 PFET 和 R 的大小。R = 0.1Ω 这一值适用于 1A 至 3A 范围内的负载电流。必须检查 PFET 中的功率损耗,尤其是在输出电压和负载较高时。

GUID-FD0D817A-D91F-491B-8801-E263A9560D09-low.gif图 4-3 用于测量 IBB 负载瞬态响应的设置