ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 反相降压/升压转换器
  5. 3 基本操作
  6. 4 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. 5 IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 6 一般注意事项
  9. 7 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 8 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 9 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

辅助功能

从 IBB 的连接中,我们可以看到降压稳压器的“接地”端以负输出电压端为基准或在负输出电压端悬空。由于降压转换器的所有控制信号都以其接地端子为基准,因此这意味着,如果系统要使用这些功能,则需要将其电平转换为系统接地。下面将讨论这些功能以及在 IBB 中使用它们所需的额外电路。