ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 引言
  4. 反相降压/升压转换器
  5. 基本操作
  6. 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 一般注意事项
  9. 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

电感器选型

IBB 的电感器是根据所需的纹波电流选择的,这与任何其他直流/直流转换器都非常相似。对于 ΔIL,通常使用介于负载电流的 20% 至 40% 之间的一个值。然后可以使用Equation8Equation4 确定 L 值以及最大电感器电流。此信息用于选择适合该应用的标准电感器。

Equation8. GUID-24E81A69-A75C-423E-A3E4-6A2434E79A14-low.gif

其中

  • Fs = 开关频率 (Hz)