ZHCABU0B May 2020 – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B
图 2-1 中的图显示了普通直流/直流降压转换器和 IBB 的比较。降压转换器采用正输入电压并将其转换为幅度较小的正输出电压。IBB 采用正输入电压并将其转换为负输出电压,而且输入和输出之间采用一个共用接地连接。两个转换器之间的相似性很明显。图 2-2 中的顶层原理图显示了采用降压稳压器并将其转换为 IBB 的连接。看一下以红色显示的连接,我们可以看到,降压输出现在是系统接地,而降压“接地”变为负输出。在输入电源和系统接地之间添加了一个额外的输入电容器。下方原理图显示了使用同步降压稳压器 IC 时的连接。也可使用非同步转换器。请注意,IC 的“接地”基准现在是负输出电压。使用此配置时,这会对最大输入电压和控制输入产生影响。此外,请注意,指向该稳压器的反馈连接与普通降压稳压器的反馈连接没有不同。虽然这些示例显示了具有内部反馈分压器的同步降压稳压器,但也可以使用非同步 IC 和/或外部反馈分压器。
以下列表详细说明了连接更改:
图 2-1 降压和反相降压/升压拓扑的比较
图 2-2 将降压转换器转换为反相降压/升压转换器