ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 反相降压/升压转换器
  5. 3 基本操作
  6. 4 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. 5 IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 6 一般注意事项
  9. 7 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 8 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 9 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

输出噪声滤波

如前所述,IBB 的输出端可能需要一个后置滤波器,以将纹波电压降低到可接受的水平。通常采用简单的低通 LC 滤波器。在滤波器之前获取稳压器的反馈,以避免在稳压器环路增益中引入额外的相位滞后。设计具有低电阻的滤波器,以减少负载的直流电压降,同时保持良好的阻尼。在某些情况下,滤波器电感器上的电阻器有助于实现这种折衷。