ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 引言
  4. 反相降压/升压转换器
  5. 基本操作
  6. 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 一般注意事项
  9. 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

引言

在所有可用的电源都是相对于接地的正电源的情况下,许多系统往往需要负电源轨。此类系统的示例包括医学超声波扫描仪以及测试和测量设备。被称为反相降压/升压 (IBB) 转换器的独特直流/直流转换器可用于通过正电源提供该负电源轨,所有正电源都使用一个共用接地连接。只需对线路和负载连接进行一些简单的更改,几乎任何普通的降压稳压器都可以转换为 IBB。本应用报告详细介绍了从降压转换器转换为 IBB 转换器的过程、IBB 转换器的运行以及使您的电源应用取得成功需要考虑的事项。