ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 反相降压/升压转换器
  5. 3 基本操作
  6. 4 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. 5 IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 6 一般注意事项
  9. 7 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 8 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 9 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

电容器选型

从图 5-1 中可以看到,降压转换器的输入电容器变成了 IBB 的 CIO。通常,通过将一个或两个陶瓷电容器与一个外壳尺寸较小的高频旁路电容器并联来实现。要调整这些电容器的大小,请使用降压转换器数据表中的建议;如果需要,也可以增加电容器的数量。CIO 可以通过针对负载电流瞬态提供从输入到输出的路径来帮助解决负载瞬态问题。请注意,CIO 组将要承受 VIN + |VOUT| 的电压,并且必须具有超过此电压的额定电压,以帮助减轻陶瓷电容器的电压降额的影响。在第一次尝试中,可以根据降压转换器数据表中的建议来调整输出电容器的大小。虽然第一次尝试应该是稳定的,但可能需要增加输出电容器数量以获得最佳性能。最后,从 VIN 到系统接地的“新”输入电容器有助于在 IBB 的输入端提供低阻抗路径。这可以是陶瓷电解电容器或高容值铝电解电容器。

CIO 中的 RMS 电流按普通的降压转换器计算,而 CO 中的 RMS 电流按升压转换器计算。上述公式中的电流和占空比用于进行这些计算。