要将直流/直流降压转换器转换为 IBB,请执行以下步骤:
- 根据以下公式计算稳压器要承受的最大电压:VIN + |VOUT|
- 根据假定的效率和 ΔIL = IOUT 的 30%,使用Equation4 和Equation6 计算最大电感器电流。
- 选择合适的直流/直流降压稳压器以用作 IBB。
- 请参阅数据表,确定器件电容器和反馈分压器等的大小
- 确定是否需要任何辅助或电平转换电路等
- 按图 2-2 中所示进行电源连接:
- 将降压正输出重新分配为系统接地。
- 将降压稳压器接地节点重新分配为负输出电压节点。
- 正输入保持不变。
- 构建设计。请务必遵循降压转换器数据表中的 PCB 布局指南。请特别注意输入和输出电容器的布线以及 FB 连接。
- 测试设计。彻底检查预期环境温度限值下的整个输入电压和负载电流范围。使用波特图测试检查负载瞬态和稳定性裕度。最后,检查 IC 温升以确保其处于器件的指定限值范围内。
- 德州仪器 (TI) 为设计基于降压转换器的 IBB 提供了许多资源。在某些情况下,您可以使用 TI Webench 设计工具 (www.ti.com/WEBENCH)。在许多情况下,还可以查看特定德州仪器 (TI) 器件的应用报告,了解有关降压转换器转换为 IBB 的详细过程。请访问 TI.com,了解更多信息。