ZHCABU0B May   2020  – October 2022 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR33640 , LMR36006 , LMR36015 , TPS54360B , TPS54560B

 

  1.   使用反相降压/升压转换器
  2.   商标
  3. 引言
  4. 反相降压/升压转换器
  5. 基本操作
  6. 基于降压转换器的反相降压/升压转换器的运行注意事项
    1. 4.1 电压应力
    2. 4.2 电流应力
    3. 4.3 功率损耗和效率
    4. 4.4 小信号行为
      1. 4.4.1 测量 IBB 波特图
      2. 4.4.2 测试 IBB 上的负载瞬态
      3. 4.4.3 仿真
  7. IBB 的元件选择
    1. 5.1 电感器选型
    2. 5.2 电容器选型
    3. 5.3 外部反馈分压器
  8. 一般注意事项
  9. 辅助功能
    1. 7.1 使能输入电平转换
    2. 7.2 同步输入电平转换
    3. 7.3 电源正常状态标志电平转换
    4. 7.4 输出钳位
    5. 7.5 输出噪声滤波
  10. 设计示例
    1. 8.1 3A 电流时将 +12V 电压转换为 –5V 电压
    2. 8.2 1A 电流时将 +5V 电压转换为 –5V 电压
  11. 总结
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录

参考文献

以下链接提供了有关如何将特定降压稳压器用作反相降压/升压转换器的详细信息。

  1. 德州仪器 (TI),利用降压稳压器创建逆变电源 应用报告
  2. 德州仪器 (TI),在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120 应用报告
  3. 德州仪器 (TI),在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器 应用报告
  4. 德州仪器 (TI),使用 LM267X SIMPLE SWITCHER® 稳压器的 AN-1157 正负降压/升压转换器 应用报告
  5. 德州仪器 (TI),适用于 LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 电源模块的 AN-2027 反向应用 应用报告
  6. 德州仪器 (TI),使用 LM4600x 和 LM4360x 轻松实现反向应用 应用报告