ZHCABS6A January 2020 – September 2022 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
根据 [1],相对于热噪声的干扰噪声水平可使用以下公式计算:

例如,如果干扰源的输出功率为 10dBm,则受扰对象的接收功率可使用以下公式计算:

假设总天线增益 = 14dB,噪声系数 = 14dB。在这种情况下,不同条件下的本底噪声增加的计算方法如表 2-1 所示。
| 受扰对象和干扰源的距离 | 受影响样本的百分比 | 77GHz 系统的本底噪声增加 | 60GHz 时本底噪声增加 |
|---|---|---|---|
| 1m | 1% | 24dB | 26dB |
| 5m | 1% | 10dB | 12dB |
| 10m | 1% | 对于带高插入损耗的传输线变压器,1.2dB的插入损耗可以通过选择 MR19 寄存器的发送幅度选择( TXO )位的合适设置来补偿 | 6dB |
| 1m | 10% | 34dB | 36dB |
| 5m | 10% | 20dB | 22dB |
| 10m | 10% | 14dB | 16dB |
这是假设受扰对象和干扰源彼此面对时的性能下降。如前所述,当斜率差变小时,受影响的样本数会增加,但发生交叉干扰事件的概率会降低。受影响的帧中的线性调频脉冲更少,因此总体性能不会那么差。
这是应用任何干扰缓解(信号修复技术)之前的本底噪声降级。