ZHCABS6A January 2020 – September 2022 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
本白皮书讨论了雷达间干扰的问题以及如何在 TI 雷达器件中管理干扰问题。随着雷达在汽车和工业环境中部署的数量增加,干扰已成为影响雷达可靠运行的一个主要问题。在这种情况下,一个雷达发射的信号被另一个雷达接收的可能性也随之增加。干扰会导致一系列问题,例如本底噪声降低导致漏检,或在特定范围或方向上出现盲点。在某些情况下,还会产生虚假物体(虚假目标是被雷达发现但实际上不存在的目标)。
本文仅涉及 FMCW 雷达相互干扰的情况。
此处提供的信息涵盖以下主题: