ZHCABS6A January 2020 – September 2022 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
最后一种方法涉及天线的特定极化。例如,此方法对特定的一组天线使用水平极化,对另一组天线使用垂直极化。如果干扰源使用水平极化天线进行传输,而受扰对象使用垂直极化天线作为其接收器,则来自干扰源的信号在受扰对象的天线处衰减(衰减约 10dB)。这种方法需要天线设计方面的专业知识。这是一种有用的方法,但只提供两个不同的选项,即垂直极化和水平极化。此外,这种方法还会增加天线设计的复杂性。