ZHCABS6A January 2020 – September 2022 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
在发现干扰源位置后,我们现在要缓解干扰。此处的缓解指的是使干扰区域得到修复的过程。
简单的缓解方法是将干扰区域替换为零(图 4-3 - 顶部)。然而,这种做法的副作用是产生了可能会掩蔽弱目标的大型旁瓣。一种更好的方法是用窗口来遮蔽。修匀窗口用于将受干扰影响的样本减少到零。这会促成更小的旁瓣和更强的弱目标可检测性(图 4-3 - 中间)。
一种更好的方法是在空白区域执行线性内插,使用发生干扰前的最后一个良好 ADC 样本和干扰周期后的第一个良好 ADC 样本。由于最强的反射体可能更靠近雷达,因此频率较低,这种方法在许多情况下效果很好(图 4-3 - 底部)。
图 4-3 不同的缓解方法缓解是一个活跃的研究领域,可能有比此处所述的三个方案更复杂的缓解方案。然而,随着缓解方案变得更加复杂,人们必须权衡所消耗的 MIP 数量与较复杂方案所获得的收益。