ZHCABS0A July   2019  – September 2022 LMX2694-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1111-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2201-SEP , TPS7H2211-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H4011-SEP , TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5031-SEP , TPS7H6005-SEP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6025-SEP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 辐射挑战
  4. 2 温度范围
  5. 3 锡晶须
  6. 4 铜线风险
  7. 5 塑料释气和吸湿
  8. 6 恶劣环境鉴定
  9. 7 多个制造工厂
  10. 8 较长的生命周期
  11. 9 VID - 供应商项目图
  12. 10结论
  13. 11修订历史记录

温度范围

卫星经常在太空中经历极热和极冷的温度范围。为了确保该环境下电路电气性能的可靠性,TI 的 Space EP 产品具有 -55°C 至 +125°C 的温度范围,并通过了电气参数测试,确保可在这些条件下运行。商业级温度范围通常为 0°C 至 +70°C。对于汽车产品,共有几个额定温度范围,常见的是 –40°C 至 +85°C 的 3 级。虽然一些 COTS 和汽车产品可能会在额定温度之外运行,但许多其他产品则不然。有必要在应用的极端温度下测试产品,以确定 COTS 或汽车产品是否可以正常工作。