TPS7H6200-SEP
- 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 50krad(Si)
- 破坏性单粒子效应 (DSEE) 特征值
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 LET 的抗扰度高达 43MeV⋅cm2/mg
- 单粒子效应特征值
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的特征值高达 43MeV cm2/mg
- 支持军用(–55°C 至 125°C)温度
- 3.2mΩ(典型值)高侧 FET RDSON,1mΩ 低侧 FET RDSON
- 高效率(VPVIN = 12V,VVOUT = 0.8V,fSW = 500kHz,TA =25°C,L = 200nH,DCR = 180mΩ):
- η = 89.6%(20A 时)
- η = 87.2%(40A 时)
- η = 84.9%(52A 时)
- 52A 最大连续电流
- 集成式低侧电流检测
- 当标称负载电流大于 40A 时,总 RSS 精度为 14.5%
- 过流、过热或 UVLO 检测的 Fault 引脚指示灯
- DrMOS 3.3V 和 5V PWM 输入信号兼容性
- 集成式过热和过流保护
TPS7H6200-SEP 是一款具有集成栅极驱动器的 15V e-mode GaN 功率 FET,具有三态 PWM 兼容性、集成低侧电流检测、过热保护和过流保护功能。
GaN FET 半桥裸片将高侧和低侧 GaN FET 集成在同一个基板上,从而更大限度地减小寄生电感。该器件对于负载点电压转换采用非对称尺寸设计:低侧为 1mΩ,高侧为 3mΩ,从而优化典型输入到输出转换比的性能和效率。因此,TPS7H6200-SEP 在 20A 的典型负载下可实现超过 89.6% 的效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7H6200-SEP 具有低侧电流检测功能的耐辐射 52A GaN 半桥功率级 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 评估模块
TPS7H5101-SEP 评估模块 (EVM) 是一款双相 D-CAP+™ 降压转换器,适用于低输出电压下的高电流负载。该控制器针对 0.8V、80A 的负载点供电进行了优化,并使用两个 TPS7H6200-SEP 器件实现电源转换。该 EVM 利用 D-CAP+ 架构的高级控制功能,在低输出电容和高效率条件下实现快速瞬态响应。该 EVM 采用 DROOP 补偿,从而可以进一步降低输出电容,同时满足低输出电压容差要求。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VEJ) | 49 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。