数据表
TPS7H4102-SEP
- 电离辐射总剂量 (TID) 特性
- 提供不超过 100krad(Si) 的耐辐射加固保障 (RHA)
- 确定了单粒子效应 (SEE)
- 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 在线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg 以内免疫(测试条件和完整信息请参见 TPS7H4104 SEE 和 TPS7H4102 SEE 辐射报告)
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬态 (SET) 已在 LET = 75MeV-cm2/mg 以内表征(测试条件和完整信息请参见 TPS7H4104 SEE 和 TPS7H4102 SEE 辐射报告)
- 输入电压范围:3V 至 7V
- 单通道最大输出电流3A,多通道并联时可提供更高的电流
- 典型效率 91.1%(典型值),条件为 VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A、fSW = 500kHz
- 集成 62mΩ(高侧)和 55mΩ(低侧)MOSFET(VIN = 5V 时典型值)
- 灵活的开关频率:
- 100kHz 至 1MHz 内部振荡器
- 外部同步功能
- 599.48mV ± 1% 的精确电压基准,适用于线路、温度以及 TID
- 单调启动进入预偏压输出
- 每通道 (CHx)
- 可调斜坡补偿 (RSCx)
- 可调软启动时间 (SS_TRx)
- 欠压与过压的电源正常输出监控器 (PWRGDx)
- 输入使能 (ENx)
- 利用 EN_SEQ 时的上升序列与反向下降序列(仅对 TPS7H4104 有效)
- 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
- 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
TPS7H4104 和 TPS7H4102 是针对空间敏感型应用进行优化设计的 7V、每通道 3A 的多通道峰值电流模式同步降压转换器。该器件集成了可独立用于将电源输入电压降压至每相不超过 3A 的不同电压,或通过交错配置将输出电流提升至 12A(TPS7H4104)或 6A(TPS7H4102)的四个(TPS7H4104)或两个(TPS7H4102)相同通道。
每个通道集成了具备可编程软启动功能与斜率补偿的高侧与低侧功率 MOSFET。此外,每个通道还提供了电源正常标志与使能信号。TPS7H4104 还包括一个 EN_SEQ 输入,可实现顺序加电和反向断电。
还包括多种电流限制机制,能够在故障条件下实现稳健的电流限制。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用该器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7H410x-SP 和 TPS7H410x-SEP 抗辐射、3V 至 7V 输入、每通道 3A、多通道 同步降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-16 | |
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H410x-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. C) | PDF | HTML | 2026-11-5 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H4102-SEP | PDF | HTML | 2025-11-7 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H4102-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) | 2025-11-3 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H4102-SEP and TPS7H4102-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) | 2025-9-24 | |||
| * | VID | TPS7H4102-SEP VID TPS7H4102-SEP VID V62/25661 | 2026-7-7 | |||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026-3-27 | ||||
| 应用手册 | 使用航天级多通道降压转换器实现低于 VREF 的高精度输出 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-29 | |
| 技术文章 | How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023-12-18 | |||
| 应用手册 | 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-14 | |
| 电子书 | 电子产品辐射手册 | 2022-5-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H4102EVM — TPS7H4102 评估模块
TPS7H4102EVM 评估模块 (EVM) 演示了带独立输出的单个 TPS7H4102- SEP 双通道降压转换器(塑料封装)的运行。该电路板针对 5V 输入进行了优化,具有两个可独立配置的 3A 输出(默认配置中设置为 0.8V 和 1.8V)。
计算工具
TPS7H410X-CALC — TPS7H4104/2 component calculator
TPS7H4104 and TPS7H4102 component calculator
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。