ZHCABS0A July   2019  – September 2022 LMX2694-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1111-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2201-SEP , TPS7H2211-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H4011-SEP , TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5031-SEP , TPS7H6005-SEP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6025-SEP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 辐射挑战
  4. 2 温度范围
  5. 3 锡晶须
  6. 4 铜线风险
  7. 5 塑料释气和吸湿
  8. 6 恶劣环境鉴定
  9. 7 多个制造工厂
  10. 8 较长的生命周期
  11. 9 VID - 供应商项目图
  12. 10结论
  13. 11修订历史记录

辐射挑战

不同的半导体技术具有不同的固有辐射容限(有关详细信息,请参阅 TI 的电子产品辐射手册)。同时,使用相同工艺技术或节点的两种产品,由于产品的设计方式和工艺使用模块的不同,可能具有完全不同的辐射响应。因此,客户需要花费时间和资源来评估这些器件的可靠性和辐射性能。为了缩短开发时间,德州仪器 (TI) 的 Space EP 产品提供了广泛的辐射特性,以满足 LEO 任务的要求。

此外,辐射耐受性不能一概而论,并非适用于所有情况。65nm 工艺可能不受 SEL 的影响,但仅适用于 1.1V 电路。如果产品使用电压更高的电路,它更有可能有 SEL。具有 EPI 或 SOI 基板并不一定意味着 CMOS 产品对 SEL 抗扰。对于大多数 CMOS 产品,使用 EPI 基板对 SEL 敏感性没有影响,并且 SOI 仅在场氧化物 (STI) 通过有源层到达埋氧层时才能确保 SEL 抗扰度。

TI 等供应商了解其产品所使用的流程。使用这些信息,TI 可以选择可能具有较高耐辐射性的产品,并且经常通过工艺或设计更改来满足辐射目标。选择器件后,TI 会通过重离子、中子置换损伤 (NDD) 和总电离剂量 (TID) 测试来验证所选方案。

TI 的 Space EP 流程也遵循单一生产流程,并提供辐射批次验收测试 (RLAT),以降低批次间产生差异的风险。大多数晶圆厂没有针对辐射耐受性的监控器或控制装置。现代晶圆厂保持非常严格的控制以确保一致的电气性能,但控制的参数与影响辐射耐受性的参数不同。例如,钝化层的化学计量和厚度对电气性能几乎没有影响,但在辐射耐受性方面会有很大变化。在极端的情况下,有一个产品的一个批次通过了 100krad(Si),而一个月后在同一晶圆厂加工的批次仅通过了 10krad(Si)。因此,辐射批次验收测试 (RLAT) 非常重要。

客户可以使用德州仪器 (TI) 的 Space EP 产品进行设计,以帮助将新的航天系统更快地推向市场,并确保这些系统满足 LEO 任务的辐射要求。每个器件都预先进行了辐射测试,并在产品文件夹中包含的单独辐射报告中提供了 TID、SEE 和通常的 NDD 特性。为了提高辐射可靠性,Space EP 产品仅使用一个生产流程,并且每批都获得 RLAT,从而消除了批次间产生差异的风险。