ZHCABS0A July 2019 – September 2022 LMX2694-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1111-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2201-SEP , TPS7H2211-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H4011-SEP , TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H5020-SEP , TPS7H6005-SEP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6025-SEP
为了实现制造灵活性,COTS 产品可能在几个不同的晶圆厂中生产。每个晶圆厂的设备和工艺可能略有不同。只要产品在数据表的参数范围内使用,晶圆厂的差异就不会影响产品的性能。这些差异可能会影响器件在超出额定参数运行时的性能,并可能显著影响产品的辐射性能。
同样,COTS 或汽车产品可以在多个组装场地进行组装,这些地点会使用不同的模具化合物和键合线。如前所述,当在超出额定性能的恶劣环境中使用器件时,这些差异可能会对产品可靠性产生重大影响。通常,客户无法选择产品制造工厂。
对于 TI Space EP 产品,每个产品只使用一个生产流程、一个晶圆厂和一个组装场地。这大大减少了批次间的差异。