ZHCABS0A July   2019  – September 2022 LMX2694-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1111-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2201-SEP , TPS7H2211-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H4011-SEP , TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP , TPS7H5020-SEP , TPS7H6005-SEP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6025-SEP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 辐射挑战
  4. 温度范围
  5. 锡晶须
  6. 铜线风险
  7. 塑料释气和吸湿
  8. 恶劣环境鉴定
  9. 多个制造工厂
  10. 较长的生命周期
  11. VID - 供应商项目图
  12. 10结论
  13. 11修订历史记录

结论

太空环境恶劣,因此需要坚固可靠的集成电路。虽然一些 COTS 和 Q100 器件可能满足辐射要求,但事实证明这些器件的鉴定既昂贵又耗时。尽管辐射可靠性是首要关注点,但在证明产品在太空中的可靠性时,仍存在许多其他风险和不确定性。

TI 发布了增强型航天塑料 (Space EP) 系列产品,可消除升级筛选的不确定性并节省成本,同时缩短了设计周期。客户可以利用 Space EP 产品提供的详细辐射报告和增强的质量流程,Space EP 产品经证明可以满足 LEO 卫星的任务要求。Space EP 产品可以在 ti.com 的产品页面上通过后缀“-SEP”找到,也可以在数据表中了解。

对于需要更严格的辐射和可靠性要求的高风险太空任务,TI 还提供经全面鉴定的 QMLV 系列航天产品,其中 TID 水平高达 300 krad(Si)、SEL 和 SEFI 抗扰度高达 120MeVcm2/mg 并具有全面的 SEE 表征。

只需在浏览器中输入 ti.com/space,即可随时找到有关 TI 航天产品选项的更多信息。