TPS7H5101-SEP
- 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 50krad(Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性
- 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的特征值高达 43MeV-cm2/mg
- D-CAP+ 进行控制和压降调节,以实现出色的负载响应
- 使用单个器件支持单相或双相运行
- 支持 DrMOS 和 GaN 功率级
- 0.5V 至 2.5V 标称输出电压
- 基准电压精度为 ±1%
- 差分遥感
- 可配置的开关频率范围:200kHz 至 800kHz
-
PMBus 接口频率为 100kHz,可支持:
- ±10% 电压裕量
- 导通和关断命令
- 数据包错误检查 (PEC),以实现稳健的 SET 性能
- 提供军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
- 封装根据 ASTM E595 标准进行放气测试
TPS7H5101 是一款双相 D-CAP+ 降压控制器。得益于 D-CAP+ 架构的先进控制特性以低输出电容和高效率支持快速瞬态响应,该控制器针对大电流负载点电力输送进行了优化。通过使用压降调节和利用可配置的下冲抑制 (USR) 特性,可以进一步减小输出电容。
使用单个控制器即可实现单相或双相运行,因此能够针对不同电流水平实现功率级优化。
此控制器可提供多种配置选项。PMBus 可选择使能还是禁用控制器,以及动态更改输出电压 ±10%(电压裕度)。其他功能包括用于实现精确电压调节的差分遥感和用于优化控制环路的可配置补偿。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7H5101-SEP 耐辐射双相 D-CAP+™ 控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 评估模块
TPS7H5101-SEP 评估模块 (EVM) 是一款双相 D-CAP+™ 降压转换器,适用于低输出电压下的高电流负载。该控制器针对 0.8V、80A 的负载点供电进行了优化,并使用两个 TPS7H6200-SEP 器件实现电源转换。该 EVM 利用 D-CAP+ 架构的高级控制功能,在低输出电容和高效率条件下实现快速瞬态响应。该 EVM 采用 DROOP 补偿,从而可以进一步降低输出电容,同时满足低输出电压容差要求。
认证
TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU 符合性声明 (DoC)
TPS7H5101EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。