ZHCABJ3
April 2022
CC1352P
,
CC2652P
摘要
商标
首字母缩写词
1
提供参考设计
1.1
用于 10dBm PA 端口的单个元件
1.1.1
Murata PA IPC 等效电路
1.1.2
IPC 尺寸
1.2
CC2652P PA IPC EM
1.2.1
元件放置和布局
1.2.2
布局 - 第 1 层
1.2.3
布局 - 第 2 层
1.2.4
布局 - 第 3 层
1.2.5
布局 - 第 4 层
2
PA IPC 测量结果
2.1
CC2652P 输出功率,1Mbps 低功耗蓝牙
2.2
CC2652P 在各种 PA 设置下的 TX 效率、谐波和输出功率
3
谐波发射法规要求
3.1
符合 FCC 法规
3.2
符合法规
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
[1] CC2652P 数据表
[2] CC1352P 数据表
[3] Murata 联系信息
[4] LAUNCHXL-CC2652P 参考设计
[5] LAUNCHXL-CC1352P-4 参考设计
[6] 适用于 2.4GHz 配置的 Rx/5dBm Tx IPC 应用手册
[7] CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计