ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
测得的违规谐波(使用最大输出功率) | -21.23 | -25 | -30 | -35 | -40 | -41.23 | dBm |
法规要求(二次和三次谐波) | -41.23 | -41.23 | -41.23 | -41.23 | -41.23 | -41.23 | dBm |
TX 导通时间 (ms) | 10.00 | 15.43 | 27.45 | 48.81 | 86.80 | 100.00 | ms |
占空比 | 10.00 | 15.43 | 27.45 | 48.81 | 86.80 | 100.00 | % |
如果在最大输出功率下运行时无法选择占空比,则建议实施陷波滤波器或带阻滤波器,以满足 FCC 对二次谐波的要求。图 3-1 中给出的陷波滤波器由一个电感器和一个电容器串联组成。图 3-1 中所示的组件值可通过Equation2 得出,应该足以使二次谐波衰减。其中,L 是电感器,Ctot 是电容器 C 的电容和布局中的寄生电容之和。滤波器应连接到 PA IPC 的非平衡端口。但是,如果使用开关,那么将其放置在射频开关的公共端口是有益的,因此所有射频端口都将受益于额外的滤波。