ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
本章介绍的所有测量都必须在最终应用板上执行,以符合 ETSI 和 FCC 法规,因此这些测量仅用于预认证。
表 3-1 提供了 FCC 和 ETSI 的发射法规,所有将在受这些法规管辖的市场上销售的产品都必须符合这些法规。
| 限制 | fc | 二次谐波 | 三次谐波 | 四次谐波 | 五次谐波 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCC 15.249 | 0dBm | 54dBmV/m | 54dBmV/m | 54dBmV/m | 54dBmV/m |
| FCC 15.247 | 30dBm | 20 dBc | 54dBmV/m | 54dBmV/m | 54dBmV/m |
| ETSI EN 300 220 | 14dBm | -30dBm | -30dBm | -30dBm | -30dBm |
表 3-1 展示了 FCC 和 ETSI 限值。在 1GHz 以上,如果使用占空比,则 FCC 允许辐射比表 3-1 中给出的限值高 20dB。