ZHCABJ3
April 2022
CC1352P
,
CC2652P
摘要
商标
首字母缩写词
1
提供参考设计
1.1
用于 10dBm PA 端口的单个元件
1.1.1
Murata PA IPC 等效电路
1.1.2
IPC 尺寸
1.2
CC2652P PA IPC EM
1.2.1
元件放置和布局
1.2.2
布局 - 第 1 层
1.2.3
布局 - 第 2 层
1.2.4
布局 - 第 3 层
1.2.5
布局 - 第 4 层
2
PA IPC 测量结果
2.1
CC2652P 输出功率,1Mbps 低功耗蓝牙
2.2
CC2652P 在各种 PA 设置下的 TX 效率、谐波和输出功率
3
谐波发射法规要求
3.1
符合 FCC 法规
3.2
符合法规
4
总结
5
参考文献
1.1
用于 10dBm PA 端口的单个元件
与分立式设计
[4]
相比,PA IPC 的目标是:
减少所需的外部元件数量
减小整体尺寸,以实现更紧凑的布局
简化布局过程,从而降低不良射频布局的射频串扰风险
保持与分立式设计相似的射频性能