ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
图 1-2 展示了 Murata IPC 的等效电路。可以从 Murata 获得其 IPC 的完整规格 [3]。Murata 的匹配平衡-非平衡变压器滤波器解决方案实现包含一个隔直流电容器 (C57) 和一个旁路电容器 (C51)。
图 1-2 10dBm PA 2.4GHz 的 Murata
CC1352P IPC 等效电路
图 1-3 CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0
原理图在如图 1-1 所示的 CC2652P PA IPC EM 板上对 10dBm PA IPC 进行了评估,原理图如图 1-3 所示。CC2652P PA IPC EM 板使用两个 IPC,一个 IPC 用于 Rx/5dBm Tx 端口 [6],第二个 IPC [3] 用于 10dBm PA 部分。本应用手册仅讨论连接到引脚 5 和 6 的 10dBm PA IPC。
CC2652P PA IPC EM 板有一个公共射频端口。IPC 的非平衡射频端口的 Rx/5dBm Tx 射频端口和 10dBm PA 端口连接到 SPDT 开关的双掷部分。开关的单刀端口连接到 SMA,也可以连接到单馈双频天线。SPDT 开关可由任何 DIO 控制。DIO15 和 DIO18 用于 CC2652P PA IPC EM 设计。