ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
10dBm PA 2.4GHz 的现有参考设计基于 LAUNCHXL-CC2652P [7] 和 LAUNCHXL-CC1352P-4 [6],这两者都基于无源分立式元件,请参阅图 1-1。
每个射频端口均以 50 欧姆阻抗进行端接,可连接到 SMA 连接器、开关或双工器。使用开关或双工器的主要优点是采用一个公共射频端口来取代多个射频端口。
LAUNCHXL-CC2652P [4] 具有两个射频端口,LAUNCHXL-CC1352P-4 [5] 具有三个射频端口。CC1352P 中的附加射频端口可配置为 Sub-1GHz 或 2.4GHz。CC2652P [1] 和 CC1352P [2] 的 PA 端口可配置为 20dBm 或 10dBm。PA IPC [3] 可用于 CC26x2P [1] 和 CC1352P [2] 的 10dBm、2.4GHz 配置。
本应用手册将记录使用 IPC [3] 元件在 CC2652P [1] 和 CC1352P [2] 的 PA Tx 端口(采用 10dBm 2.4GHz 配置)上执行的测量。参考设计中与 PA 端口无关的部分将不予讨论。
在 LaunchPad [5] 上使用一个开关(对于 CC2652P 为 SPDT,对于 CC1352P 为 SP3T)来启用连接到集成 PCB 双频天线的公共射频端口。
图 1-1 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24_10dBm 射频部分原理图