ZHCABJ3 April   2022 CC1352P , CC2652P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1提供参考设计
    1. 1.1 用于 10dBm PA 端口的单个元件
      1. 1.1.1 Murata PA IPC 等效电路
      2. 1.1.2 IPC 尺寸
    2. 1.2 CC2652P PA IPC EM
      1. 1.2.1 元件放置和布局
      2. 1.2.2 布局 - 第 1 层
      3. 1.2.3 布局 - 第 2 层
      4. 1.2.4 布局 - 第 3 层
      5. 1.2.5 布局 - 第 4 层
  5. 2PA IPC 测量结果
    1. 2.1 CC2652P 输出功率,1Mbps 低功耗蓝牙
    2. 2.2 CC2652P 在各种 PA 设置下的 TX 效率、谐波和输出功率
  6. 3谐波发射法规要求
    1. 3.1 符合 FCC 法规
    2. 3.2 符合法规
  7. 4总结
  8. 5参考文献

PA IPC 测量结果

除非另有说明,否则本章中提供的所有结果均基于在 CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0 上执行的测量。为了获得本报告中提供的平均结果,我们测量了四个单元。提供的所有测量结果都是典型器件在室温下测得的每批产品的平均值。

注:

除非另有说明,否则所有值均以 dBm 为单位。所有测量均在开关后的 SMA 连接器处执行。在参考设计中,该开关的典型插入损耗为 0.7dB [1]。