ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
图 3-2 展示了 CC1352P/CC2652P 符合 ETSI 传导、ETSI 辐射法规和 FCC 传导法规。如果在以最大输出功率运行时使用占空比,则符合 FCC 辐射法规。如果无法使用占空比,则建议使用外部陷波滤波器,以符合 FCC 辐射法规或降低输出功率。
请注意,辐射发射水平取决于接地平面、去耦电容器和电源布线。天线的选择也会影响辐射发射。
天线应与 2.4GHz 频率相匹配(VSWR < 2.1),这一点很重要。否则,如果天线失配很大,则会产生不良辐射发射,并且有用的输出功率会降低。
图 3-2 展示了使用 10dBm 设置时的最坏情况辐射性能。如果需要降低基波和/或二次谐波,则降低功率设置也会产生所需的结果。