ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
图 2-1 展示了三个离散频率 2402、2440 和 2480MHz 下的输出功率测量值。
图 2-2 展示了与 FCC 和 ETSI 法规相比,10dBm 输出下的二次谐波与三个离散频率 2402、2440 和 2480MHz 之间的关系。Topic Link Label3将讨论 FCC 和 ETSI 法规符合性。
图 2-3 展示了 10dBm 输出下的三次谐波与三个离散频率 2402、2440 和 2480MHz 之间的关系。
3V,最大输出功率设置;2402-2480MHz 的平均结果: