ZHCABJ3 April   2022 CC1352P , CC2652P

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1提供参考设计
    1. 1.1 用于 10dBm PA 端口的单个元件
      1. 1.1.1 Murata PA IPC 等效电路
      2. 1.1.2 IPC 尺寸
    2. 1.2 CC2652P PA IPC EM
      1. 1.2.1 元件放置和布局
      2. 1.2.2 布局 - 第 1 层
      3. 1.2.3 布局 - 第 2 层
      4. 1.2.4 布局 - 第 3 层
      5. 1.2.5 布局 - 第 4 层
  5. 2PA IPC 测量结果
    1. 2.1 CC2652P 输出功率,1Mbps 低功耗蓝牙
    2. 2.2 CC2652P 在各种 PA 设置下的 TX 效率、谐波和输出功率
  6. 3谐波发射法规要求
    1. 3.1 符合 FCC 法规
    2. 3.2 符合法规
  7. 4总结
  8. 5参考文献

元件放置和布局

PA IPC 元件放置会影响射频性能,因此应尽可能遵循参考设计,请参阅图 1-5 和图 1-6。PA IPC 和 CC1352P/CC2652P 之间的距离很重要,该距离应该为 0.66mm,如图 1-6 所示。

如果无法复制参考设计,那么射频引脚的布线必须与 IPC 对称。布线长度应保持在最小值,最好与参考设计中使用的建议长度相同,即 0.66mm。CC1352P/CC2652P 与 IPC 之间的布线宽度也应保持为 0.15mm。

如果建议的 0.66mm 距离、0.15mm 布线宽度或 GND 过孔放置位置距离 IPC 太远,则会引入相移和额外的寄生电感。如果不遵循参考设计,则会影响 Tx 输出功率、Tx 谐波和 Rx 灵敏度。有关 IPC 的建议 GND 过孔放置位置,请参阅图 1-6。

所有元件接地焊盘都应有自己的接地过孔,该过孔应尽可能靠近接地焊盘放置。在为元件焊盘接地定位接地过孔时,务必尽量保持返回路径环路尽可能少地接地,以防止产生不必要的辐射发射。

隔直流电容器和旁路电容器集成在 PA IPC 中。U2 是一款紧凑型 SPDT 开关,将两个射频端口组合成一个公共射频端口。

GUID-20211124-SS0I-FWDS-VFDX-FVDKCDFWD6MP-low.png图 1-5 CC2652P 元件放置
GUID-20211124-SS0I-WNJR-TMDH-WNRDSTPRJBGW-low.png图 1-6 过孔放置和 CC1352P/CC2652P 与 PA IPC (FL2) 之间的距离