ZHCAB79B December   2019  – June 2022 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004 , TLV9051 , TLV9052 , TLV9054 , TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

 

  1.   具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 关断规格
  5. 3  SHDN 引脚限制和连接
  6. 4 启用和关断期间的输出行为
  7. 5 启用时间和关断时间因子
    1. 5.1 静态电流
    2. 5.2 温度
    3. 5.3 负载
    4. 5.4 反馈路径
  8. 6 对常用电路配置的影响
    1. 6.1 反相放大器电路
    2.     14
    3. 6.2 同相放大器电路
    4.     16
    5. 6.3 缓冲器电路
    6.     18
  9. 7 利用具有关断功能的放大器实现高级电路功能
  10. 8 结论
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

关断规格

对于 TLV90xxS 系列产品,器件数据表的“电气特性”表格中提供了关断规格,如下方图 2-1 中所示的 TLV906xS 规格。并非所有具有关断功能的 TI 运算放大器都在各自数据表中包含了相同的信息。不过,大多数都会指定禁用时的静态电流、关断状态的阈值电压,以及启用/禁用时间。各关断参数的定义与表 2-1 中一致。

GUID-2CAF5747-7815-447A-97F7-730DF5A6E268-low.gif 图 2-1 TLV906xS 电气特性表中的关断规格
表 2-1 关断参数定义
符号 参数 定义
IQSD 静态电流(每个放大器) 禁用期间单个通道消耗的电流
ZSHDN 关断时的输出阻抗 放大器供电轨通电但处于禁用或关断状态期间放大器输出引脚上的阻抗
VSHDN_THR_HI 高电平电压关断阈值(放大器为启用状态) 施加于 SHDN 引脚来启用放大器的电压电平
VSHDN_THR_LO 低电平电压关断阈值(放大器为禁用状态) 施加于 SHDN 引脚来禁用放大器的电压电平
tON 放大器启用时间(关断) 从施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到最终输出电压 90% 时之间的时间间隔
tOFF 放大器禁用时间 从施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到最终输出电压 10% 时之间的时间间隔
SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) 通常会流入 SHDN 引脚的电流量

一些关断规格与放大器正常工作时的规格相似但会有所不同。例如,上文定义的关断期间静态电流 IQSD 与静态电流 IQ 相似。不过,TLV906xS 的测试条件规定了 IQSD 测试是在所有器件通道均禁用的条件下完成的。如上方图 2-1 所示,在所有通道均关闭的完全关断状态下,TLV906xS 器件的典型静态电流为 0.5µA。这个值不到启用时每个通道 538µA 典型 IQ 的 0.1%。

类似地,ZSHDN 会让人想起放大器启用期间放大器的开环输出阻抗 (ZO)。在图 2-1 中,ZSHDN 指定为电阻 (RSHDN) 和电容 (CSHDN) 的并联组合。绘制与频率的关系图时,所得曲线如图 2-2 所示。在直流情况下,此阻抗等于规格表中给出的电阻,本例中为 10GΩ。随着频率升高,电容开始在响应中占主导地位,而总体输出阻抗会降低。对于 TLV906xS 器件,在 100kHz 条件下,此阻抗会降至 200kΩ。

GUID-DD1A4CCC-8B14-4D34-918F-A6A1BF965A71-low.gif 图 2-2 关断时的输出阻抗

最后,具有关断功能的器件存在阈值电压,该电压由 VSHDN_THR_HI 和 VSHDN_THR_LO 指定,用于定义通过 SHDN 引脚的启用和禁用区域。这两个电压之间是未定义的状态,这时放大器可能处于开启状态、关闭状态或这两种状态的某种组合。TLV90xxS 器件的阈值电压是相对电源电压来定义的。不过,其他器件可能会提供特定电源的绝对电压。图 2-3 利用 TLV906xS 数据表中的阈值展示了 SHDN 引脚区域,其中灰色条纹区域表示未定义的状态。左侧条形图展示了数据表中的最小和最大阈值,而右侧条形图展示了典型阈值。为确保正常工作,设计时必须满足最小和最大阈值。

GUID-8E9C067D-35E4-4F69-B0F2-5E2978F59CBA-low.gif 图 2-3 关断阈值图